Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 170 mm D - Diamètre Extérieur 360 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 120 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 0 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 312,9 mm rs - Rayon mini de Raccordement 4 mm Nb de trous de lubrification 3 ou 8 b - Largeur rainure 20,25 mm k - Diamètre trou 10 mm Classe de Jeu Radial C2 Masse 59 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 2200 kN C0 - Capacité Charge Statique 2630 kN Cu - Charge limite à la fatigue 236 kN e - Coefficient 0.32 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.04 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.09 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.11 N ref - Vitesse thermique de référence 1200 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 1800 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 7,078 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 9,922 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,679 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,84 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,416 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 187 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 343 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 3 mm
Industry Calcul Factors