Roulements à rotule sur rouleaux

22344EMD1C2 - NTN

22344EMD1C2

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur220 mm
D - Diamètre Extérieur460 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure145 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure388 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure20 mm
k - Diamètre trou12 mm
Classe de Jeu RadialC2
Masse119 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique3010 kN
C0 - Capacité Charge Statique3560 kN
Cu - Charge limite à la fatigue163 kN
e - Coefficient0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.06
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.1
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.13
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1090 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse850 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI242 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE438 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image