Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac) Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements à rotule sur rouleaux
22348EMKD1 - NTN
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
NTN
d - Diamètre Intérieur
240 mm
D - Diamètre Extérieur
500 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
155 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
421 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
5 mm
Nb de trous de lubrification
8
b - Largeur rainure
20 mm
k - Diamètre trou
12 mm
Référence du manchon associé
H2348H
Classe de Jeu Radial
CN
Masse
146 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
3500 kN
C0 - Capacité Charge Statique
4170 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
193 kN
e - Coefficient
0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale
2.07
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
2.12
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
3.15
N lim - Vitesse limite Lubrification huile
1000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse
780 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
260 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon
257 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon
11 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
480 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement