Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
240 mm
D - Diamètre Extérieur
500 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
155 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
435,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
5 mm
Nb de trous de lubrification
8
b - Largeur rainure
20,1 mm
k - Diamètre trou
12 mm
Référence du manchon associé
H2348H
Classe de Jeu Radial
C3
Masse
144,29 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
3800 kN
C0 - Capacité Charge Statique
4310 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
353 kN
e - Coefficient
0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale
2.13
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
2.18
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
3.24
N ref - Vitesse thermique de référence
800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
1300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
6,052 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
8,948 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
4,883 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)
2,442 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)
0,403 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI
0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI
260 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon
257 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon
11 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
480 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement