Roulements à rotule sur rouleaux

22352EMD1C3 - NTN

22352EMD1C3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur260 mm
D - Diamètre Extérieur540 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure165 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure456 mm
rs - Rayon mini de Raccordement6 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure27 mm
k - Diamètre trou16 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse186 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique4020 kN
C0 - Capacité Charge Statique4830 kN
Cu - Charge limite à la fatigue221 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.12
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.16
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.22
N lim - Vitesse limite Lubrification huile920 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse720 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI286 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE514 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image