Roulements à rotule sur rouleaux

22356EMKD1 - NTN

22356EMKD1

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur280 mm
D - Diamètre Extérieur580 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure175 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure489 mm
rs - Rayon mini de Raccordement6 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure27 mm
k - Diamètre trou16 mm
Référence du manchon associéH2356H
Classe de Jeu RadialCN
Masse223 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique4490 kN
C0 - Capacité Charge Statique5450 kN
Cu - Charge limite à la fatigue249 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.13
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.18
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.24
N lim - Vitesse limite Lubrification huile860 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse670 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI306 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon299 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon12 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE554 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image