Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 10 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 35 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 17 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,078 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 9,2 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 2,01 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 0,096 kN |
| e - Coefficient | 0.71 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 0.93 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 0.89 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 1.4 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 22000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 18000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 14 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 31 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 0,6 mm |