Roulements à rotule sur rouleaux

23022EMKW33 - NTN

23022EMKW33

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur110 mm
D - Diamètre Extérieur170 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure45 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure154,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure7,45 mm
k - Diamètre trou3,5 mm
Référence du manchon associéH322
Classe de Jeu RadialCN
Masse3,52 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique417 kN
C0 - Capacité Charge Statique517 kN
Cu - Charge limite à la fatigue56,7 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.89
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.95
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.4
N ref - Vitesse thermique de référence3500 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique4200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI118,8 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon118 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon14 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE161,2 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image