Roulements à rotule sur rouleaux

23024EAW33C3 - NTN

23024EAW33C3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur120 mm
D - Diamètre Extérieur180 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure46 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure134 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure164,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure7,83 mm
k - Diamètre trou3,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse3,99 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique446 kN
C0 - Capacité Charge Statique577 kN
Cu - Charge limite à la fatigue62 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.07
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.14
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.67
N ref - Vitesse thermique de référence3300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI128,8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE171,2 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image