• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23024EMKW33C4 - SNR

23024EMKW33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur120 mm
D - Diamètre Extérieur180 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure46 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure164,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure7,83 mm
k - Diamètre trou3,5 mm
Référence du manchon associéH3024
Classe de Jeu RadialC4
Masse3,9 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique446 kN
C0 - Capacité Charge Statique577 kN
Cu - Charge limite à la fatigue62 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.07
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.14
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.67
N ref - Vitesse thermique de référence3300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)11,151 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,85 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)9,062 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,531 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,446 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI128,8 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon127 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon7 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE171,2 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image