Roulements à rotule sur rouleaux

23026EMKW33 - NTN

23026EMKW33

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur130 mm
D - Diamètre Extérieur200 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure52 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure182,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure8,91 mm
k - Diamètre trou4 mm
Référence du manchon associéH3026
Classe de Jeu RadialCN
Masse5,7 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique565 kN
C0 - Capacité Charge Statique721 kN
Cu - Charge limite à la fatigue75,3 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.94
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.01
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.48
N ref - Vitesse thermique de référence3000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI138,8 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon137 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE191,2 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image