Roulements à rotule sur rouleaux

23028EAKW33 - NTN

23028EAKW33

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur140 mm
D - Diamètre Extérieur210 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure53 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure155,6 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure192,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure8,91 mm
k - Diamètre trou4 mm
Référence du manchon associéH3028
Classe de Jeu RadialCN
Masse6,13 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique597 kN
C0 - Capacité Charge Statique783 kN
Cu - Charge limite à la fatigue80,4 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.07
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.14
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.67
N ref - Vitesse thermique de référence2800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI148,8 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon147 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE201,2 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image