Roulements à rotule sur rouleaux

23028EMKW33C4 - SNR

23028EMKW33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur140 mm
D - Diamètre Extérieur210 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure53 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure192,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure8,91 mm
k - Diamètre trou4 mm
Référence du manchon associéH3028
Classe de Jeu RadialC4
Masse6,24 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique597 kN
C0 - Capacité Charge Statique783 kN
Cu - Charge limite à la fatigue80,4 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.07
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.14
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.67
N ref - Vitesse thermique de référence2800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)11,125 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,875 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,89 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,445 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,445 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI148,8 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon147 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE201,2 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image