Roulements à rotule sur billes

2302G15 - SNR

2302G15

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur15 mm
D - Diamètre Extérieur42 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure17 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure22 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure34,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,11 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique16,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique3,85 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,18 kN
e - Coefficient0.43
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.55
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.48
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.28
N ref - Vitesse thermique de référence15000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique24000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)2,805 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,195 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)2,931 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)1,466 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,351 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI20 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE37 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined