Roulements à rotule sur rouleaux

23030EMW33C4 - SNR

23030EMW33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur150 mm
D - Diamètre Extérieur225 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure56 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure206,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 4
b - Largeur rainure9,96 mm
k - Diamètre trou4,5 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse7,62 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique660 kN
C0 - Capacité Charge Statique893 kN
Cu - Charge limite à la fatigue89,7 kN
e - Coefficient0.21
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.13
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.2
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.77
N ref - Vitesse thermique de référence2600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)11,63 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)14,37 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)9,295 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,648 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,447 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI160,2 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE214,8 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image