Roulements à rotule sur rouleaux

23032EAKW33C4 - NTN

23032EAKW33C4

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur160 mm
D - Diamètre Extérieur240 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure60 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure178,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure220,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure10,52 mm
k - Diamètre trou5 mm
Référence du manchon associéH3032
Classe de Jeu RadialC4
Masse9 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique748 kN
C0 - Capacité Charge Statique1000 kN
Cu - Charge limite à la fatigue98,6 kN
e - Coefficient0.21
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.13
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.2
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.77
N ref - Vitesse thermique de référence2400 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI170,2 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon168 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE229,8 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image