Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Fiche technique Fichier 3D Fiche technique détaillée Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 160 mm D - Diamètre Extérieur 240 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 60 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 178,5 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 220,2 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 10,52 mm k - Diamètre trou 5 mm Classe de Jeu Radial C4 Masse 9,3 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 748 kN C0 - Capacité Charge Statique 1000 kN Cu - Charge limite à la fatigue 98,6 kN e - Coefficient 0.21 Y0 - Coefficient charge statique axiale 3.13 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 3.2 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.77 N ref - Vitesse thermique de référence 2400 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 2900 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 170,2 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 229,8 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors