Roulements à rotule sur rouleaux

23032EMKW33C4 - SNR

23032EMKW33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur160 mm
D - Diamètre Extérieur240 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure60 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure220,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 4
b - Largeur rainure10,52 mm
k - Diamètre trou5 mm
Référence du manchon associéH3032
Classe de Jeu RadialC4
Masse9,38 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique748 kN
C0 - Capacité Charge Statique1000 kN
Cu - Charge limite à la fatigue98,6 kN
e - Coefficient0.21
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.13
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.2
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.77
N ref - Vitesse thermique de référence2400 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)11,14 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,861 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,991 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,496 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,446 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI170,2 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon168 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE229,8 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image