Roulements à rotule sur rouleaux

23034EAW33C4 - NTN

23034EAW33C4

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur170 mm
D - Diamètre Extérieur260 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure67 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure191,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure237,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure12 mm
k - Diamètre trou5 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse13 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique914 kN
C0 - Capacité Charge Statique1240 kN
Cu - Charge limite à la fatigue120 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.01
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.07
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.58
N ref - Vitesse thermique de référence2200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI180,2 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE249,8 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image