Roulements à rotule sur rouleaux

23034EMKW33C4 - SNR

23034EMKW33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur170 mm
D - Diamètre Extérieur260 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure67 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure237,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 4
b - Largeur rainure12 mm
k - Diamètre trou5 mm
Référence du manchon associéH3034
Classe de Jeu RadialC4
Masse12,8 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique914 kN
C0 - Capacité Charge Statique1240 kN
Cu - Charge limite à la fatigue120 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.01
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.07
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.58
N ref - Vitesse thermique de référence2200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)11,115 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,886 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,817 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,409 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,445 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI180,2 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon179 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE249,8 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image