Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Fiche technique Fichier 3D Fiche technique détaillée Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 170 mm D - Diamètre Extérieur 260 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 67 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 237,4 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 12 mm k - Diamètre trou 5 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 13 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 914 kN C0 - Capacité Charge Statique 1240 kN Cu - Charge limite à la fatigue 120 kN e - Coefficient 0.22 Y0 - Coefficient charge statique axiale 3.01 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 3.07 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.58 N ref - Vitesse thermique de référence 2200 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 2700 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 180,2 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 249,8 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors