Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Fiche technique Fichier 3D Fiche technique détaillée Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 180 mm D - Diamètre Extérieur 280 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 74 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 255 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 13,24 mm k - Diamètre trou 6 mm Classe de Jeu Radial C4 Masse 16,9 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 1080 kN C0 - Capacité Charge Statique 1450 kN Cu - Charge limite à la fatigue 137 kN e - Coefficient 0.23 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.89 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.95 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.4 N ref - Vitesse thermique de référence 2000 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 2500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 190,2 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 269,8 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors