Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Fiche technique Fichier 3D Fiche technique détaillée Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 200 mm D - Diamètre Extérieur 310 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 82 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 282,3 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 14,28 mm k - Diamètre trou 7 mm Référence du manchon associé H3040 Classe de Jeu Radial CN Masse 23,8 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 1310 kN C0 - Capacité Charge Statique 1790 kN Cu - Charge limite à la fatigue 164 kN e - Coefficient 0.23 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.89 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.95 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.4 N ref - Vitesse thermique de référence 1800 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 2300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 210,2 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 210 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 9 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 299,8 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors