Roulements à rotule sur rouleaux

23040EMW33C4 - SNR

23040EMW33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur200 mm
D - Diamètre Extérieur310 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure82 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure282,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 4
b - Largeur rainure14,28 mm
k - Diamètre trou7 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse24,1 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1310 kN
C0 - Capacité Charge Statique1790 kN
Cu - Charge limite à la fatigue164 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.89
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.95
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.4
N ref - Vitesse thermique de référence1800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)10,602 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,398 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,373 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,187 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,442 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI210,2 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE299,8 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image