Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Fiche technique Fichier 3D Fiche technique détaillée Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 260 mm D - Diamètre Extérieur 400 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 104 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 365,1 mm rs - Rayon mini de Raccordement 4 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 18,29 mm k - Diamètre trou 8 mm Référence du manchon associé H3052H Classe de Jeu Radial CN Masse 45,9 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 2060 kN C0 - Capacité Charge Statique 2910 kN Cu - Charge limite à la fatigue 247 kN e - Coefficient 0.23 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.89 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.95 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.4 N ref - Vitesse thermique de référence 1300 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 1800 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 274,6 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 272 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 11 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 385,4 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 3 mm
Industry Calcul Factors