• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23052EMKW33C3 - NTN

23052EMKW33C3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur260 mm
D - Diamètre Extérieur400 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure104 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure365,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure18,29 mm
k - Diamètre trou8 mm
Référence du manchon associéH3052H
Classe de Jeu RadialC3
Masse45,9 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2060 kN
C0 - Capacité Charge Statique2910 kN
Cu - Charge limite à la fatigue247 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.89
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.95
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.4
N ref - Vitesse thermique de référence1300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique1800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI274,6 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon272 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon11 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE385,4 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image