Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 260 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 400 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 104 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 365,1 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 4 mm |
| Nb de trous de lubrification | 3 |
| b - Largeur rainure | 18,29 mm |
| k - Diamètre trou | 8 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Masse | 47,28 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 2060 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 2910 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 247 kN |
| e - Coefficient | 0.23 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 2.89 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.95 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 4.4 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 1300 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 1800 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 274,6 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 385,4 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 3 mm |