• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23056EMKW33 - NTN

23056EMKW33

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur280 mm
D - Diamètre Extérieur420 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure106 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure385,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure18,32 mm
k - Diamètre trou8 mm
Référence du manchon associéH3056H
Classe de Jeu RadialCN
Masse50,55 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2170 kN
C0 - Capacité Charge Statique3150 kN
Cu - Charge limite à la fatigue263 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale3
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.07
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.58
N ref - Vitesse thermique de référence1200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique1700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI294,6 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon292 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon12 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE405,4 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image