Roulements à rotule sur rouleaux

23056EMW33C2 - SNR

23056EMW33C2

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur280 mm
D - Diamètre Extérieur420 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure106 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure385,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure18,32 mm
k - Diamètre trou8 mm
Classe de Jeu RadialC2
Masse51,2 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2170 kN
C0 - Capacité Charge Statique3150 kN
Cu - Charge limite à la fatigue263 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale3
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.07
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.58
N ref - Vitesse thermique de référence1200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique1700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)11,121 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,879 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,861 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,431 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,445 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI294,6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE405,4 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image