Roulements à rotule sur billes

2305EEG15 - SNR

2305EEG15

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, joints frottants des deux côtés

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure24 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure33,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure53,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,36 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique18 kN
C0 - Capacité Charge Statique5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,23 kN
e - Coefficient0.28
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.4
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.29
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.54
N lim - Vitesse limite Mécanique7300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,817 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,183 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,796 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,398 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,401 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI31,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE55,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined