Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
NTN
d - Diamètre Intérieur
300 mm
D - Diamètre Extérieur
460 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
118 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
413 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
4 mm
Nb de trous de lubrification
8
b - Largeur rainure
16 mm
k - Diamètre trou
10 mm
Classe de Jeu Radial
C3
Masse
72,9 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
2400 kN
C0 - Capacité Charge Statique
3610 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
176 kN
e - Coefficient
0.24
Y0 - Coefficient charge statique axiale
2.75
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
2.81
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
4.19
N lim - Vitesse limite Lubrification huile
1130 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse
890 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
315 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
445 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement