• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23060EMKD1C3 - NTN

23060EMKD1C3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur300 mm
D - Diamètre Extérieur460 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure118 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure413 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure16 mm
k - Diamètre trou10 mm
Référence du manchon associéH3060H
Classe de Jeu RadialC3
Masse70,9 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2400 kN
C0 - Capacité Charge Statique3610 kN
Cu - Charge limite à la fatigue176 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.75
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.81
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.19
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1130 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse890 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI315 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon313 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon12 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE445 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image