• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23068EMKD1 - NTN

23068EMKD1

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur340 mm
D - Diamètre Extérieur520 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure133 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure466 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure20 mm
k - Diamètre trou12 mm
Référence du manchon associéH3068H
Classe de Jeu RadialCN
Masse95,5 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2990 kN
C0 - Capacité Charge Statique4690 kN
Cu - Charge limite à la fatigue219 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.8
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.87
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.27
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse790 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI358 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon355 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon14 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE502 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image