Roulements à rotule sur billes

2306KC3 - SNR

2306KC3

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure27 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure41,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure58,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Référence du manchon associéH2306
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse0,49 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique30,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique8,8 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,4 kN
e - Coefficient0.44
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.5
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.43
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.22
N ref - Vitesse thermique de référence10000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique13000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,25 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)6,75 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,006 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,003 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,386 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI36,5 mm
da max - Diamètre max épaulement BI40 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon35 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE65,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined