Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 360 mm D - Diamètre Extérieur 540 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 134 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 0 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 488 mm rs - Rayon mini de Raccordement 5 mm Nb de trous de lubrification 8 b - Largeur rainure 20 mm k - Diamètre trou 12 mm Référence du manchon associé H3072 Classe de Jeu Radial CN Masse 108 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 3070 kN C0 - Capacité Charge Statique 4910 kN Cu - Charge limite à la fatigue 232 kN e - Coefficient 0.23 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.92 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.98 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.44 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 950 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 750 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 378 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 522 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 5 mm
Industry Calcul Factors