Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 380 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 560 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 135 mm |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 0 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 509 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 5 mm |
| Nb de trous de lubrification | 8 |
| b - Largeur rainure | 20 mm |
| k - Diamètre trou | 12 mm |
| Référence du manchon associé | H3076H |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Masse | 113 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 3230 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 5270 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 247 kN |
| e - Coefficient | 0.22 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 3 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 3.07 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 4.57 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 910 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 720 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 398 mm |
| db - Diamètre mini Passage Manchon | 396 mm |
| Ce - Longueur mini Passage Manchon | 15 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 542 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 5 mm |
Industry Calcul Factors