Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux asymétriques, avec épaulement central sur bague intérieure, cage massive 2 parties usinée centrée sur bague intérieure, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
NTN
d - Diamètre Intérieur
400 mm
D - Diamètre Extérieur
600 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
144 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
5 mm
Nb de trous de lubrification
8
b - Largeur rainure
20 mm
k - Diamètre trou
12 mm
Référence du manchon associé
H3080H
Classe de Jeu Radial
CN
Masse
149 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
2980 kN
C0 - Capacité Charge Statique
6050 kN
e - Coefficient
0.24
Y0 - Coefficient charge statique axiale
2.73
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
2.8
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
4.16
N lim - Vitesse limite Lubrification huile
680 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse
520 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
422 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon
417 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon
15 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
578 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement