• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23084BL1 - NTN

23084BL1

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux asymétriques, avec épaulement central sur bague intérieure, cage massive 2 parties usinée centrée sur bague intérieure, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur420 mm
D - Diamètre Extérieur620 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure150 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure561,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure20 mm
k - Diamètre trou12 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse152 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique3450 kN
C0 - Capacité Charge Statique6400 kN
Cu - Charge limite à la fatigue475 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.78
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.85
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.24
N lim - Vitesse limite Lubrification huile640 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse490 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI438 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE602 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement4 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image