• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23092BL1C3 - NTN

23092BL1C3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur460 mm
D - Diamètre Extérieur680 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure163 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure613 mm
rs - Rayon mini de Raccordement6 mm
b - Largeur rainure27 mm
k - Diamètre trou16 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse210 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique4000 kN
C0 - Capacité Charge Statique7450 kN
Cu - Charge limite à la fatigue560 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.82
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.88
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.29
N lim - Vitesse limite Lubrification huile580 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse450 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI488 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE652 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image