• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23096BC3 - NTN

23096BC3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux asymétriques, avec épaulement central sur bague intérieure, cage massive 2 parties usinée centrée sur bague intérieure, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur480 mm
D - Diamètre Extérieur700 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure165 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure632,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement6 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure27 mm
k - Diamètre trou16 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse209 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique4050 kN
C0 - Capacité Charge Statique7700 kN
Cu - Charge limite à la fatigue570 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.88
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.94
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.38
N lim - Vitesse limite Lubrification huile550 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse420 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI503 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE677 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image