Roulements à rotule sur rouleaux

230/500B - NTN

230/500B

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur500 mm
D - Diamètre Extérieur720 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure167 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure653 mm
rs - Rayon mini de Raccordement6 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure27 mm
k - Diamètre trou16 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse226 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique4250 kN
C0 - Capacité Charge Statique8300 kN
Cu - Charge limite à la fatigue645 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.92
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.98
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.44
N lim - Vitesse limite Lubrification huile530 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse410 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI528 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE692 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image