Roulements à rotule sur rouleaux

230/530B - NTN

230/530B

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur530 mm
D - Diamètre Extérieur780 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure185 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure704 mm
rs - Rayon mini de Raccordement6 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure27 mm
k - Diamètre trou16 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse306 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique4850 kN
C0 - Capacité Charge Statique9350 kN
Cu - Charge limite à la fatigue710 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.97
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.03
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.52
N lim - Vitesse limite Lubrification huile490 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse380 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI558 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE752 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image