Roulements à rotule sur rouleaux

230/630B - NTN

230/630B

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur630 mm
D - Diamètre Extérieur920 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure212 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure834 mm
rs - Rayon mini de Raccordement7,5 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure33 mm
k - Diamètre trou20 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse481 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique6550 kN
C0 - Capacité Charge Statique13000 kN
Cu - Charge limite à la fatigue950 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.07
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.14
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.67
N lim - Vitesse limite Lubrification huile400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse310 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI666 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE884 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image