Roulements à rotule sur rouleaux

230/710BL1C3 - NTN

230/710BL1C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux asymétriques, avec épaulement central sur bague intérieure, cage massive 2 parties usinée centrée sur bague intérieure, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur710 mm
D - Diamètre Extérieur1030 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure236 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure936,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement7,5 mm
Nb de trous de lubrification12
b - Largeur rainure33 mm
k - Diamètre trou20 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse640 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique8000 kN
C0 - Capacité Charge Statique16200 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1140 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.96
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.02
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.5
N lim - Vitesse limite Lubrification huile340 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse260 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI738 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE1002 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image