Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 55 mm D - Diamètre Extérieur 120 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 43 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 71,5 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 100,4 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm Référence du manchon associé H2311 Classe de Jeu Radial C3 Classe de précision P0 Masse 2,26 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 75,2 kN C0 - Capacité Charge Statique 24 kN Cu - Charge limite à la fatigue 1,09 kN e - Coefficient 0.42 Y0 - Coefficient charge statique axiale 1.58 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 1.51 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 2.33 N ref - Vitesse thermique de référence 6900 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 7800 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 4,721 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 7,279 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,315 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,158 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,393 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 64 mm da max - Diamètre max épaulement BI 69 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 61 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 6 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 111 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm