• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23122EAW33C4 - NTN

23122EAW33C4

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur110 mm
D - Diamètre Extérieur180 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure56 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure125,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure160,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure8,86 mm
k - Diamètre trou4 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse5,48 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique547 kN
C0 - Capacité Charge Statique669 kN
Cu - Charge limite à la fatigue72,7 kN
e - Coefficient0.28
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.37
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.43
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.61
N ref - Vitesse thermique de référence3000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI121 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE169 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image