Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Fiche technique Fichier 3D Fiche technique détaillée Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 140 mm D - Diamètre Extérieur 225 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 68 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 159,3 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 202 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 10,12 mm k - Diamètre trou 5 mm Référence du manchon associé H3128 Classe de Jeu Radial CN Masse 10,77 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 802 kN C0 - Capacité Charge Statique 1030 kN Cu - Charge limite à la fatigue 104 kN e - Coefficient 0.26 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.5 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.55 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.8 N ref - Vitesse thermique de référence 2200 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 2800 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 152 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 149 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 8 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 213 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors