• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

23128EAW33C4 - NTN

23128EAW33C4

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur140 mm
D - Diamètre Extérieur225 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure68 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure159,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure202 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure10,12 mm
k - Diamètre trou5 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse10,9 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique802 kN
C0 - Capacité Charge Statique1030 kN
Cu - Charge limite à la fatigue104 kN
e - Coefficient0.26
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.5
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.55
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.8
N ref - Vitesse thermique de référence2200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI152 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE213 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image