Roulements à rotule sur rouleaux

23128EMW33C3 - SNR

23128EMW33C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur140 mm
D - Diamètre Extérieur225 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure68 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure202 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 4
b - Largeur rainure10,12 mm
k - Diamètre trou5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse11,3 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique802 kN
C0 - Capacité Charge Statique1030 kN
Cu - Charge limite à la fatigue104 kN
e - Coefficient0.26
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.5
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.55
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.8
N ref - Vitesse thermique de référence2200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,64 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,36 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,844 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,922 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,438 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI152 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE213 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image