Roulements à rotule sur billes

2312S - NTN

2312S

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure46 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse2,58 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique88,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique28,3 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,2 kN
e - Coefficient0.4
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.6
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.6
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.4
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI71 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE119 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined